SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR로 여러 개의 클램핑 범위를 위한 밀봉 링을 절개하여 링을 다양한 케이블 직경에 개별적으로 적용 가능

품번 Article designation / size 외경 x 구경 (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® E
52005780
E 9 13.5 x 5/8 5.5 13.5 250
52003690
E11 16.5 x 7/10/12.5 6.0 16.5 250
52003700
E 13,5 18.5 x 7/10.5/13/16 6.5 18.5 250
52003710
E 16 20.5 x 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5 250
52003720
E 21 26.0 x 11/15/18/20 8.0 26.0 100
52003730
E 29 35.0 x 19/23/27/31 9.5 35.0 100
52003740
E 36 45.0 x 25/28/31/35 12.0 45.0 50
52005790
E 42 52.0 x 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0 50
52005800
E 48 57.0 x 40.5/44/47/50.5 14.0 57.0 50

장점

  • 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 대응
  • The various incisions can be easily taken out with a knife.

응용 범위

  • 절개된 씰링 링, SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • CR

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.