SKINDICHT® JT PTFE PG
장점
- 오일, 물, 알칼라인 용액, 산, 솔밴트 등에 대한 저항성
- 식품에 적합
응용 범위
- PTFE 씰링 디스크, SKINTOP® 그리고 SKINDICHT® 케이블 그랜드 용
주의
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
-
전달된 색상
- 흰색
-
재료
- PTFE
-
온도 범위
- -120°C에서 +250°C
단기: 최대 +300°C -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.