SKINDICHT® O-Ring FKM PG
장점
- 고온용
- 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
응용 범위
- 글랜드나 유사 부품의 체결 쓰레드에 외부의 물질과 액체에 저항을 위한 신뢰성 있는 실링.
주의
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
-
전달된 색상
- 녹색
-
재료
- FKM
-
온도 범위
- -20°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.