SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG, 오일, 먼지 및 물에 강한 밀봉 링, 견고한 밀봉, 오존 및 자외선 저항, PG 나사산

자외선 저항

품번 Article designation / size 내부 Ø x 두께 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010
PG 7 10.0 x 1.5 100
53102011
PG 9 13.0 x 1.5 100
53001020
PG 11 16.0 x 1.5 100
52005740
PG 13,5 18.0 x 1.5 100
53001030
PG 16 20.0 x 1.5 100
52005750
PG 21 26.0 x 2.0 100
53001040
PG 29 34.0 x 2.0 50
52005760
PG 36 44.0 x 2.0 50
53001050
PG 42 50.0 x 2.0 50
52005770
PG 48 55.0 x 2.0 50

장점

  • 오일, 먼지와 물에 대한 저항성

응용 범위

  • 글랜드나 유사 부품의 체결 쓰레드에 외부의 물질과 액체에 저항을 위한 신뢰성 있는 실링.

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • NBR

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.