SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, 큰 외경 케이블 용 안티-킹크(anti-kink) 보호 그리고 신뢰성 있는 벤딩이 있는 견고한 미터식 케이블 글랜드

기계적 저항성최적 변형 방지

CE

품번 Article designation / sizeClamping range ØF mm최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기쓰레드(thread) PG 기능SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm명확한 오프닝 F (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,54.0 - 5.023714 / 1549.055.050
52106420
M 16 x 1,55.5 - 7.025918 / 1750.057.050
52106430
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2055.067.025
52106440
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2055.069.025
52106450
M 20 x 1,57.5 - 9.03213.522 / 2260.069.025
52106460
M 20 x 1,59.0 - 11.03213.522 / 2260.0611.025
52106470
M 20 x 1,511.0 - 13.03213.522 / 2260.0613.025
52106480
M 20 x 1,512.0 - 13.0351624 / 2465.0613.025
52106481
M 20 x 1,513.0 - 15.0351624 / 2466.0615.025
52106490
M 25 x 1,512.5 - 15.0462130 / 3078.5715.025
52106500
M 25 x 1,514.0 - 17.0462130 / 3078.5717.025
52106510
M 25 x 1,517.0 - 19.0462130 / 3078.5719.025
52106520
M 25 x 1,517.0 - 20.0462130 / 3078.5720.025
52106530
M 32 x 1,519.0 - 20.0592940 / 4190.5820.010
52106540
M 32 x 1,522.0 - 23.0592940 / 4190.5823.010
52106550
M 32 x 1,523.0 - 25.0592940 / 4190.5825.010
52106560
M 40 x 1,524.0 - 26.0703650 / 50108.0826.05
52106570
M 40 x 1,528.0 - 30.0703650 / 50108.0830.05
52106580
M 40 x 1,531.0 - 33.0703650 / 50108.0833.05
52106590
M 40 x 1,533.0 - 34.5703650 / 50108.0835.05
52106600
M 50 x 1,531.0 - 34.5754257 / 57111.0935.05
52106610
M 50 x 1,532.0 - 38.0754257 / 57111.0938.05
52106620
M 50 x 1,537.0 - 40.0754257 / 57111.0940.05
52106640
M 63 x 1,536.0 - 44.0834866 / 64118.01044.01

장점

  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 고응력 완화
  • 튼튼함
  • 큰 외경을 가진 케이블 용도
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • 휴대용 장비
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 부지
  • 이동 기계 부분

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • EMC 버젼, 참조 SKINDICHT® SRE-M
  • 예시 :
    SR-M 12/7/5
    12 = 미터식 연결 스레드
    7 = PG 기능 스레드
    5 = 씰의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 금속 부분: 니켈 도금된 청동
    O-링: NBR
    반 뒤틀림 보호: CR/NBR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.