SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, 육각형 피팅이 있는 높은 기계적 안정성 그리고 스트레인 릴리프 최적화된 미터식 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수 내부식성 기계적 저항성 최적 변형 방지

CE

품번 Article designation / size 쓰레드(thread) PG 기능 SW1/SW2 mm 전체 길이, C mm Thread length D mm 명확한 오프닝 F (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 5.0 100
52104810
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 6.0 100
52104820
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 7.0 100
52104830
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 7.0 100
52104840
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 8.0 100
52104850
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 9.0 100
52104860
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 10.0 50
52104870
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 11.0 50
52104890
M 20 x 1,5 13.5 22.0 / 20.0 25.6 6 12.0 50
52104900
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 13.0 50
52104910
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 14.0 50
52104920
M 25 x 1,5 21 30.0 / 28.0 29.6 7 18.0 50
52104930
M 32 x 1,5 29 40.0 / 37.0 32.6 8 27.0 50
52104940
M 40 x 1,5 36 50.0 / 47.0 37.6 8 34.0 20

장점

  • 높은 기계적 안정성
  • 최적 변형 방지

응용 범위

  • 육각형 모양으로 플랫 스패너를 이용하여 빠른 조립을 위한 황동 케이블 글랜드

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • 주문 예 :
    SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = 연결 스레드 미터식
    7 = 기능 스레드 PG
    5 = 명확한 폭 F

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 링: CR/NBR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.