SKINDICHT® SVRX
장점
- 큰 도체단면적을 가진 케이블 용 EMC 버젼
- 케이블 직경 최대 83 mm 용 SKINDICHT® SVRX 105 x 2
응용 범위
- DIN 89280에 의거하여 케이블 글랜드는, 순 황동으로 만든 둥근 중간 지지 매체를 갖추고 있음
- 선박 제조
- 연안
- 높은-전력 구동
- 풍력 플랜트
주의
- 주문시 가능한, 페인트칠된, 양극산화처리된, 또는 파우더 코팅된 하우징을 위한 용도의 EMC 대응 너트 (with claw) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56
- 더 많은 EMC 케이블 글 랜드는 SKINTOP® MS-SC-M 및 MS-M BRUSH 및 호환 카운터 너트 SKINDICHT® SM-PE-M을 참조하십시오
제품 구성
- 차폐가 없는 케이블 (그림 1)용 타입 "W":
- 차폐있는 케이블 (그림2) 용 타입 "Z":
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
인증
- DIN 89280
-
재료
- 바디: 황동
씰링: EPDM -
보호 평가
- IP 56
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.