SKINDICHT® SVRE-M
장점
- 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
- 더 적은 크기는 재고로 보관되어야 함
응용 범위
- 육각형 모양 및 다양한 씰링 링에 맞는 황동 케이블 글랜드
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
요청시
- 긴 접속 선과 함께 제공가능
VITON® 새겨진 링과 함께 제공 가능 -
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
갈라진곳 씰링: CR/NBR -
보호 평가
- IP 54
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.