SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, 실리콘 다중 씰링 인서트, 더 높은 패킹 밀도는 더 작은 부품 구성, 여러 케이블의 쉬운 삽입
장점
- 다양한 케이블을 하나의 글랜드에 간편하게 삽입
- 보다 작은 파트 건설을 가능하게 하는 보다 높은 밀폐 밀도
응용 범위
- For use in SKINTOP® cable glands
- A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert
주의
- 모든 열린 상태가 닫혀지고 모든 구멍이 적절히 채워지면 IP 68가 달성 될 수 있음. 예,공칭 직경 그리고/또는 SKINTOP® DIX-DV 봉합 플러그의 케이블을 사용할 때
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
- Natural
재료
- 실리콘
보호 평가
- IP 54
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.