SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, 다양한 절개된 씰링 링과 육각 피팅이 있는 미터식 니켈 도금 황동 케이블 글랜드

튼튼함신뢰도

CE

품번 Article designation / size절개된 씰링 링 ØF (mm)최대. 내부 Ø (mm)쓰레드(thread) PG 기능SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm명확한 오프닝 F (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,55/810918.0 / 15.021.6510.0100
52104990
M 20 x 1,57/10/12.5121122.0 / 18.023.6612.050
52105000
M 20 x 1,57/10.5/13/161413.522.0 / 20.025.6614.050
52105010
M 20 x 1,58/10.5/13.5/16151624.0 / 22.026.6615.050
52105002
M 25 x 1,511/15/18/20202130.0 / 28.029.6720.050
52105003
M 32 x 1,519/23/27/31272940.0 / 37.032.6827.050
52105004
M 40 x 1,525/28/31/35343650.0 / 47.037.6834.020
52105005
M 50 x 1,535.5/39/42.5/46434257.0 / 54.042.6943.05
52105006
M 63 x 1,540.5/44/47/50.5484866.0 / 60.045.11048.05

장점

  • 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
  • 더 적은 크기는 재고로 보관되어야 함

응용 범위

  • 육각형 모양 및 다양한 씰링 링에 맞는 황동 케이블 글랜드

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공가능
    VITON® 새겨진 링과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    갈라진곳 씰링: CR/NBR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.