E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M

E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M, 하우징 벽에 평행 한 케이블이 있는 각진 케이블 글랜드, 방청 및 결합 가능

내부식성 공간 요구 사항 표준 하우징 단위의 컨넥터 내온도성

CE

품번 Article designation / size B in mm Thread length D mm K L Ø G SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 피스 / PU
E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M
52107801
M 12 x 1,5 21 11.5 5 21 8 14.0 16 17.0 18.9 25
52107811
M 16 x 1,5 23 11.5 5 24 12 18.0 20 22.0 24.5 25
52107821
M 20 x 1,5 28.5 12.5 5 29 15 22.0 24 27.0 30.1 25
52107831
M 25 x 1,5 30 13.5 5 31 20 27.0 29 32.0 35.7 10
52107841
M 32 x 1,5 33.5 13.5 5 33 27 34.0 33.5 41.0 45.6 10
52107851
M 40 x 1,5 43 15.5 5 43 35 42.0 43 46.0 50.6 5

장점

  • 다양한 전선관 글랜드의 조합이 가능
  • 얇은 케이블 직경으로 인한 공간과 무게 절약 응용
  • 설치 높이의 감소
  • 케이블이 하우징 벽과 평행
  • 내부식성

응용 범위

  • 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
  • 전기 모터 생산
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링
  • 조명과 사운드 응용

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 보호 등급 은 다양한 특수 글랜드와의 조합에 달려있음. 최소 표준은 IP55.
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV-M without incised sealing ring (E) and compression screw (D)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 아연 다이 캐스팅
    8각형 너트: 니켈도금 황동
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.