절연되지 않은 패널 커넥터

황동으로 만든 비절연 패널 커넥터 (메일, 피메일, 타입 T)

품번 제품 명칭 mm² UL 인증 블레이드 커넥션 I L 적합한 크림프 인서트 피스 / PU
DIN 46247에 의거한 블레이드 용기
63501060 L-BA 285 F 0.5 - 1 no 2.8 x 0.5 6 14 PEW 12.045 100
63501070 L-BA 288 F 0.5 - 1 no 2.8 x 0.8 5 12.7 PEW 12.045 100
63501080 L-BA 485 F 0.75 - 1.5 no 4.8 x 0.5 6.4 16 PEW 12.838 100
63501090 L-BA 488 F 0.75 - 1.5 no 4.8 x 0.8 6.4 16 PEW 12.838 100
63501120 L-BA 638 F 0.75 - 1.5 no 6.3 x 0.8 7.6 19 PEW 12.050 100
63501130 L-BB 638 F 1.5 - 2.5 no 6.3 x 0.8 7.6 19 PEW 12.050 100
63501140 L-BC 638 F 4 - 6 no 6.3 x 0.8 7.6 19 PEW 12.050 100
브랜칭 기능의 블레이드 용기
63501150 L-BA 638 T 0.5 - 1.5 no 6.3 x 0.8 8 20 PEW 12.050 100
패널 커넥터 (플러그)
63501071 L-BA 288 M 0.5 - 1 no 2.8 x 0.8 5.5 13 PEW 12.045 100
63501520 L-BA 638 M 0.5 - 1 no 6.3 x 0.8 8 19 PEW 12.050 100
63501530 L-BB 638 M 1.5 - 2.5 no 6.3 x 0.8 8 19 PEW 12.050 100

장점

  • 다른 구성품들의 전기적 연결용
  • 전해 주석 도금 황동으로 최고의 부식 방지 제공

주의

  • 올바른 공구의 선택은 도체의 교차 부분과 칼날의 연결점에 좌우됨.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 class 설명: 원형 플러그/플랫 소켓

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원형/플랫 커넥터

재료

  • 황동 주석 도금

온도 범위

  • 온도 범위 최대 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.