절연된 패널 커넥터

Insulated panel connectors (type M, T and V), UL approved, with easy entry funnel shape

CULUS

품번 제품 명칭 mm² UL 인증 색상 블레이드 커넥션 d mm L W mm 적합한 크림프 인서트 피스 / PU
DIN 46245에 의거한 블레이드 리셉터클, 타입 H)과 유사
63101020
L-RA 29 H 0.5 - 1.5 yes 적색 2.8 x 0.5 4.1 18.5 3.2 PEW 12.060 100
63101010
L-RA 28 H 0.5 - 1.5 yes 적색 2.8 x 0.8 4.1 18.5 3.2 PEW 12.060 100
63101030
L-RA 49 H 0.5 - 1.5 yes 적색 4.8 x 0.5 4.1 19.5 5 PEW 12.060 100
63101040
L-RA 48 H 0.5 - 1.5 yes 적색 4.8 x 0.8 4.1 19.5 5 PEW 12.060 100
63101050
L-RA 63 H 0.5 - 1.5 yes 적색 6.3 x 0.8 4.1 20 5.6 PEW 12.060 100
63101060
L-RB 48 H 1.5 - 2.5 yes 청색 4.8 x 0.5 5 20 5 PEW 12.060 100
63101070
L-RB 49 H 1.5 - 2.5 yes 청색 4.8 x 0.8 5 20 5 PEW 12.060 100
63101080
L-RB 63 H 1.5 - 2.5 yes 청색 6.3 x 0.8 5 21.5 6.7 PEW 12.060 100
63101110
L-RC 63 H 4 - 6 yes 황색 6.3 x 0.8 6.6 25 6.7 PEW 12.060 100
63101120 L-RC 95 H 4 - 6 no 황색 9.5 x 1.2 6.6 30.1 9.9 PEW 12.060 100
블레이드 커넥터 (타입 M)
63103010
L-RA 63 M 0.5 - 1.5 yes 적색 6.3 x 0.8 4 22 - PEW 12.060 100
63103020
L-RB 63 M 1.5 - 2.5 yes 청색 6.3 x 0.8 4.5 22 - PEW 12.060 100
63103040
L-RC 63 M 4 - 6 yes 황색 6.3 x 0.8 6.3 25 - PEW 12.060 100
블레이드 용기 브랜치 (타입 T)
63102010 L-RA 63 T 0.5 - 1.5 no 적색 6.3 x 0.8 3.7 22 7.4 PEW 12.060 100
63102020 L-RB 63 T 1.5 - 2.5 no 청색 6.3 x 0.8 4.3 22 7.5 PEW 12.060 50
완전히 절연된 블레이드용기 (타입 V)
61794951
L-RA 29 V 0.5 - 1.5 yes 적색 2.8 x 0.5 3.8 19.3 5 PEW 12.060 100
61794952
L-RA 28 V 0.5 - 1.5 yes 적색 2.8 x 0.8 3.8 19.3 5 PEW 12.060 100
61794953
L-RA 49 V 0.5 - 1.5 yes 적색 4.8 x 0.5 3.6 20.2 7.4 PEW 12.060 100
61794955
L-RA 48 V 0.5 - 1.5 yes 적색 4.8 x 0.8 3.6 20.2 7.4 PEW 12.060 100
61794960
L-RA 63 V 0.5 - 1.5 yes 적색 6.3 x 0.8 4.4 21 8.8 PEW 12.060 100
61794968
L-RB 49 V 1.5 - 2.5 yes 청색 4.8 x 0.5 3.9 19.5 7.1 PEW 12.060 100
61794969
L-RB 48 V 1.5 - 2.5 yes 청색 4.8 x 0.8 4.3 20 7.4 PEW 12.060 100
61794970
L-RB 63 V 1.5 - 2.5 yes 청색 6.3 x 0.8 4.5 21 8.8 PEW 12.060 100
61794971
L-RC 63 V 4 - 6 yes 황색 6.3 x 0.8 5.3 26 9 PEW 12.060 100

장점

  • 어느 위치에서나 눌려지는 단단히 납땜된 케이블 러그
  • 그러므로 최상의 전기 전도율을 제공(최소저항성)
  • 케이블이 구부러지거나 으스러지는 위험이 없습니다.

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 케이블 조립

인증

  • 화일 번호 E334111, 표 참조

설계

  • 높은 인장 강도 용도
  • 강도 및 전류 흐름성 개선을 위한 것
  • 접촉 프레스안에 플랫 용기 재료는 이중으로 접혀야 하고 단단한-납땜을 해야 함
  • 플라스틱 슬리브의 간편한-엔트리 퍼넬(funnel) 모양은 도체의 간단하고, 빠르고, 안전한 삽입을 가능하게 함 .
  • 1 = 끼원 넣기 암컷 말단, 타입 H
    2 = 끼원 넣기 피기백 말단, 유형 T
    3 = 끼원 넣기 암컷 말단, 유형 M
    4 = 끼원 넣기 암컷 터미널 (완전히 절연된), 타입 V

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 class 설명: 원형 플러그/플랫 소켓

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원형/플랫 커넥터

재료

  • 황동 주석 도금
  • 폴리아미드, 할로겐프리

온도 범위

  • -20°C ~+105°C
    단기간: 최대+120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.