SILVYN® AFW-PA
품번 | 공칭 (노미날) 크기 | 피스 / PU | |
---|---|---|---|
SILVYN® AFW-PA 90° 회색 | |||
55001090
|
70 | 1 | |
55001091
|
95 | 1 | |
SILVYN® AFW-PA 90° 검정색 | |||
55001093
|
70 | 1 | |
55001092
|
95 | 1 |
장점
- 찢김 저항성 커넥션
- 안전한 전선관 삽입
응용 범위
- 보호 전선관과 조합
- SILVYN® MAXI PA
- 기계 엔지니어링
- 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
제품 구성
- SILVYN® MAXI PA와 함께 사용하도록 특별히 설계된 클랩 메카니즘이 있는 일체형 90° 각도 커넥터. 특수 설계 덕분에 전선관을 사전에 잠그고 연결 준비 가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
-
전달된 색상
- 회색 (RAL 7001)
검정색 (RAL 9005), UV 저항성 -
재료
- PA6
할로겐프리 -
보호 평가
- IP 54
IP 66, AFG-PA/AFW-PA 씰 -
온도 범위
- -40°C ~ +115°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.