SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA 큰 직 경의 평행 파형 전선관

화학적 저항성 우수할로겐프리튼튼함

CEcRUus

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)SILVYN® AFG-PA/AFW-PA에 적합PU ring (m)
SILVYN® MAXI PA 회색
61791150
7066.5 x 79.21707010
61791160
9591 x 1062259510
SILVYN® MAXI PA 검정색
61791155
7066.5 x 79.21707010
61791165
9591 x 1062259510

장점

  • 안적적인 구조
  • 유연한
  • 구김-저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 공공 시설
  • 이동 응용
  • 옥외

제품 특성

  • 할로겐 및 카드뮴 프리
  • 마모저항성
  • 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 뚜꺼움, 물결모양으로 접힌 폴리아미드 6 전선관

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스

요청시

  • PA 12 안에서 제공 가능

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7001)
    검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94 HB에 따른 난연 특성

온도 범위

  • -40°C ~ +115°C
    단기 +150°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.