SILVYN® LCW-M
장점
- 높은 인장 강도
- 진동 보호
- 강화된 씰링
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
- 물기가 있는 곳에서 사용됩니다
제품 구성
- 미터법 연결 스레드
- 90° 6각형 이음고리
- 나사 슬리브
- 캡 너트
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
인증
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
실 씰링: PA 압축 실(씰) -
보호 평가
- IP 65
-
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.