SILVYN® LCC-C
품번 | 공칭 (노미날) 크기 | SILVYN® LCC-2/LCCH-2에 적합 | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|
55503476
|
16 | 16 | 2 | |
55503477
|
20 | 20 | 2 | |
55503478
|
25 | 25 | 2 | |
55503479
|
32 | 32 | 2 |
장점
- SILVYN® LCC-2/ESA-2의 선택적 확장
- 빠른 조립
- 높은 인장 강도
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- 연장용 전선관 커플러
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
재료
- 니켈 도금 황동
-
보호 평가
- IP 65
-
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.