SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E - 니켈 도금 황동 인서트

케이블이 손상되지 않도록 함

신뢰도 내온도성

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® LCC-2 / LCCH-2에 적합 피스 / PU
SILVYN® LCC-E
61805600
10 10 10
61805610
12 12 10
61805620
16 16 10
61805630
20 20 10
61805640
25 25 10
61805650
32 32 10
61805660
40 40 10
61805670
50 50 4
61805680
63 63 1
61805690
75 75 1

장점

  • 케이블 손상 방지

응용 범위

  • 전선관 엔드 커버
  • 전선관의 피팅이 사용되지 않으면

제품 특성

  • 보호용 전선관 끝부분을 완전히 커버하는 원형 이음고리

제품 구성

  • 나사 슬리브

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 터미널 슬리브

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 엔드 슬리브

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.