ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

감소된 외경의 전자빔 조사가교된 태양광 케이블

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - 태양광 시스템에서 내구성과 내후성을 위해 할로겐 프리 전자빔 가교 태양 전지 케이블

얇고 가볍고 강력한 최적의 케이블 디자인

태양 에너지옥외용에 적합할로겐프리내한성자외선 저항

CEFire

품번 도체 단면적 (mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
심선 절연: 흰색 / 외장: 흑색
0023137
45.238.463
0023138
65.857.686
0023104
10796132
심선 절연: 흰색 / 외장: 흑색 적색 줄무늬
0023390
2.54.82446
0023391
45.238.463
0023392
65.857.686
0023393
10796132
0023394
168.3153.6197
심선 절연: 흰색 / 외장: 흑색 청색 줄무늬
0023395
2.54.82446
0023396
45.238.463
0023397
65.857.686
0023398
10796132

장점

  • 외경 감소로 공간과 무게를 줄일 수 있음
  • 기계적 충격에 강함
  • 화재시 화염 전파 및 독성 연소 가스 감소
  • 돌출된 색 줄무늬는 설치 중 역극성 보호의 역할을 함
  • 케이블 외피에 있는 미터 마킹을 통해 설치 중 정확한 양 조절

응용 범위

  • 태양광 모듈 사이의 케이블링, 모듈 스트링과 DC/AC 인버터 사이의 연장 케이블
  • 가용성 또는 건물 통합 PV 시스템
  • Underground use inside protection conduits/ ducts for burial in combined case of (1) secure dissipation of water(logging) from outer cable surface, as well as (2) laying of conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the conduit/ duct laid on at least 10 cm high sand bed layer (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
  • 직접 매설에는 적합하지 않으며, IEC 60364-5-52에 따른 설치, HD 60364-5-52
  • Long-term permanent storage/ operation in water not permitted

제품 특성

  • HD 605/A1에 따른 기후/UV-저항성
  • EN 50396에 의한 오존 저항성
  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 양호한 동적 절단과 마모 저항성
  • XLS-R = X-Linked Standard - Reduced
    E-beam 조사가교의 증명된 품질

제품 구성

  • 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
  • 전자 빔 교차 연결된 공중합체로 제작된 심선 절연체
  • 심선 색상: 백색
  • 전자 빔 크로스 링크 공중합체로 제작된 외부 피복
  • 외부 피복 색상: 빨강색 또는 파랑색 줄무늬가 있는 검정색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • AC U0/U: 600/1000V
    DC U0/U: 900/1500V
    최대 허용 작동 전압:
    DC 1.8kV(도체-도체, 비 접지 시스템)

시험 전압

  • AC 6500 V

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~ +100°C(최대 도체 온도)

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.