ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

전자빔 상호결합된 분리형 태양광 트윈 케이블

-

  • 얇고 가볍고 강력한 최적의 케이블 디자인
  • 시간 절약 설치
  • 단일 PV 전력 시스템에 이상적

태양 에너지옥외용에 적합할로겐프리내한성조립 시간내온도성자외선 저항

CE

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외부 규격, 폭 x 높이 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
0023984
2 X 410.7 x 5.276.8128
0023986
2 X 611.9 x 5.8115.2174

장점

  • Twin cable with combined outgoing and return conductor simplifies system planning and saves time during installation
  • High flexibility thanks to simple separation of the twin cable along the separator into two individual cables
  • Halogen-free core insulation and sheath mixture for compliance with special fire protection requirements
  • Cross-linked insulation and sheath materials promote durability at high temperatures or high current loads, ensure high dielectric strength and a high short-circuit temperature
  • Saves space and weight thanks to small outer diameters

응용 범위

  • For the unprotected connection of solar modules and inverters in earthed and unearthed photovoltaic systems in accordance with IEC 60364-5-52
  • For connecting solar modules to each other
  • For fixed installation and occasional movement
  • Underground installation in protective conduits only in case of waterlogging

제품 특성

  • HD 605/A1에 따른 기후/UV-저항성
  • EN 50396에 의한 오존 저항성
  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 양호한 동적 절단과 마모 저항성
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
    E-beam 조사가교의 증명된 품질

제품 구성

  • 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
  • 전자 빔 교차 연결된 공중합체로 제작된 심선 절연체
  • 전자 빔 크로스 링크 공중합체로 제작된 외부 피복
  • 외피 색상: 검정색
  • 분리 스트립과 병렬로 연결된 코어

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

코어 인식 코드

  • 검정색/빨간색

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 5 x 외경

공칭 전압

  • AC U0/U: 600/1000V
    DC U0/U: 900/1500V
    최대 허용 작동 전압:
    DC 1.8kV(도체-도체, 비 접지 시스템)

시험 전압

  • AC 6500 V

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~ +100°C(최대 도체 온도)

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.