HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable
폴리머 클래드 화이버 심플렉스 화이버 케이블 버전, 실내 및 실외 사용, PUR 외피; 할로겐 프리
HITRONIC® PCF SIMPLEX 케이블, 서브 케이블 직경 2.9 mm, 케이블 색상 검정; A-V (ZN) 11Y
직접 커넥터 어셈블리의 경우
품번 | 제품 명칭 | Fibre type | Number of fibres | 외경 (mm) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28600701
|
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor | 200/230 PCF | 1 | 2.9 | 7.5 |
장점
- 최고 500m까지 전송
- 직결 커넥터 조립에 적합
- 높은 기계적 강도
- UV-저항성
- EMC 보호
응용 범위
- PROFIBUS, INTERBUS 등 현장 버스 시스템 내 데이터 전송용
- 산업 환경
제품 특성
- 가능한 전송 파장: 650nm, 850nm
- 난연 및 할로겐 프리 외피
제품 구성
- 단단히 완충된 섬유
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- PUR 외피
- 색상: 흑색 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- 2.9mm
-
Fibre type
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
표준 지정:
- A-V(ZN)11Y
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 피복재: 불소고분자
-
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 200N
-
온도 범위
- 작동: -10°C에서 +60°C
- 설치: -10°C에서 +50°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.