EPIC® QUICK & EASY Mounting system

제어 캐비닛의 설치 시스템은 세트 또는 단일 구성 요소 (케이블 커넥터의 경우 상단, DIN 레일 설치의 경우 하단)로 사용 가능

컨트롤 캐비닛을 위한 장착 시스템

품번 Article description 재료 Version 피스 / PU
QUICK & EASY 완성 세트
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 6 용 1
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 10 용 1
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 16 용 1
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 24 용 1
QUICK & EASY 상부 부분
10027410
EPIC® H-B 6 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 6 용도 10
10027510
EPIC® H-B 10 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 10 용도 10
10027610
EPIC® H-B 16 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 16 용도 10
10027710
EPIC® H-B 24 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 24 용도 10
QUICK & EASY 하부 부분
10027810
EPIC® H-B 6-24 Q+E bottom part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 6 - 24 용도 10

응용 범위

  • 제어 판넬 제조

제품 특성

  • DIN EN 50022에 따라 탑-헷 레일(top-hat rail)위이 장착 인서트 용도
  • 전체 세트 또는 단일 부품으로도 사용가능 (케이블 커넥터로 사용되는 상단 부분, 탑-헷 레일위에 장착하는 하단 부분)
  • QUICK & EASY 상부 부분은 하우징 타입 H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24으로 제공이 가능. 다른 인서터 타입의 적합한 크기(접촉의 수)는 커텍터 하우징(H-B 6.. H-B 24)에 수록되어 있음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트 받침

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert holder for industrial connectors

화재성능

  • UL94 V-0

기계적작업 사이클

  • 50

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.