EPIC® 도킹 프레임
제어 캐비닛의 설치 시스템은 세트 또는 단일 구성 요소 (케이블 커넥터의 경우 상단, DIN 레일 설치의 경우 하단)로 사용 가능
- 컨트롤 캐비닛을 위한 장착 시스템
- 인서트의 플로트 장착 고정용
품번 | Article description | Version | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|
44429440
|
H-B 6 DF | 각 고정 나사 4 개 포함 | 2 | |
44429441
|
H-B 10 DF | 각 고정 나사 4 개 포함 | 2 | |
44429442
|
H-B 16 DF | 각 고정 나사 4 개 포함 | 2 | |
44429443
|
H-B 24 DF | 각 고정 나사 4 개 포함 | 2 |
응용 범위
- 제어 판넬 제조
- 풍력 플랜트
제품 특성
- 한 부분에 대한 배송 범위: 1 프레임+4 나사
- 프레임에 맞는 특수 나사
- x 및 y축의 끌어 당김 범위:+- 1,5 mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트 받침
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert holder for industrial connectors
-
재료
- 도킹 프레임: 스테인레스 스틸
나사: 아연 도금 강철 -
기계적작업 사이클
- 500
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.