EPIC® MH BUS
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공
EPIC® MH BUS, Module for 2 x 4 shielded contacts
- 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
-
데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리된 모듈
Ethernet CAT. 5e 사용 가능
품번 | Article description | Contact type | 작동 접촉 수 | Slots | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPIC® MH BUS | ||||||
44423228
|
EPIC® MHS Bus | 메일 | 2 | 2 | 10 | |
44423230
|
EPIC® MHB Bus | 피메일 | 2 | 2 | 10 |
장점
- 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리된 모듈
Ethernet CAT. 5e 사용 가능 - EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 로봇 산업
- 플랜트 엔지니어링
- 재생 에너지
- 철도 응용 / 차량 구조
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
-
정격 전압 (V)
- 50
-
정격 펄스 전압
- 0,8 kV
정격 전류 (A)
- 10
-
오염도
- 3
-
화재성능
- UL94 V-0
-
체결 방법
- 압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
-
재료
- PA
-
기계적작업 사이클
- 500
-
인증
- UL-테스트 완료:
UL 파일 번호: E75770 -
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.