EPIC® MH LWL Modul LC
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
EPIC® MH LWL module for fibre patchcords with LC connector
- 6개의 조립식 LWL LC 커넥터를 하나의 모듈에 통합한 LWL 모듈
- 시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 시스템
품번 | Article description | Contact type | 작동 접촉 수 | Slots | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423340
|
EPIC® MHS 6 LWL LC | 메일 | 6 | 1 | 1 | |
44423341
|
EPIC® MHB 6 LWL LC | 피메일 | 6 | 1 | 1 |
장점
- 6개의 조립식 LWL LC 커넥터를 하나의 모듈에 통합한 LWL 모듈
- LWL 데이터 전송 시 EMV로 인한 영향 없음
- EPIC® MH LWL 모듈은 시장 표준과 호환 가능
- 직접 연결 및 정확한 연결 위치 추적을 위해 통합 커플링 부품(슬리브)을 하나의 모듈에 통합
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 재생 에너지
- 점검 설비
- 플랜트 엔지니어링
- 철도 응용 / 차량 구조
화재성능
- UL94 V-0
-
접촉 번호/수치
- 6
-
재료
- PA 폴리아미드
-
기계적작업 사이클
- 500
-
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.