EPIC® MH Gigabit Modul
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
EPIC® MH Gigabit Modul
- 시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 시스템
- 최대 10 GBit / s의 이더넷 데이터 속도를 위한 기가비트 모듈, Cat. 7
장점
- 기가비트 모듈, 둘레 차폐, 4개 와이어 페어, Cat.7 Cu 케이블과 결합해 최대 10 Gbit/s(IEEE 802.3an 규격)의 전송률에 도달
- EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능
- 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
응용 범위
- 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
- Industry 4.0 applications
- 로봇 산업
- 재생 에너지
- 철도 응용 / 차량 구조
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 모듈 식 커넥터
-
정격 전압 (V)
- 50
-
정격 펄스 전압
- 0,8 kV
정격 전류 (A)
- 5
-
오염도
- 3
-
화재성능
- UL94 V-0
-
접촉 번호/수치
- 8
-
재료
- PA 폴리아미드
- 아연 다이캐스팅
-
기계적작업 사이클
- 500
-
VDE-시험됨
- UL-테스트 완료:
UL 파일 번호: E75770 -
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.