EPIC® H-Q 후드 금속

EPIC® H-Q 후드 금속 하우징 H-Q 직사각형 커넥터 시리즈용

기계 및 플랜트 엔지니어링기계적 저항성최적 변형 방지튼튼함간섭 신호

품번 MPackaging unit
381167597
20 x 1.51
381167599
20 x 1.51
381167598
20 x 1.51
381167600
20 x 1.51

장점

  • Article names with the suffix "EMC" are zinc die-cast housings with a nickel-plated surface that provide optimum protection against electromagnetic interference (EMC).
  • Article names with the suffix "EMC" are zinc die-cast housings with a nickel-plated surface that provide optimum protection against electromagnetic interference (EMC).
  • 첫번째 말단: 이중 접지점이 있는 몰드 앵글 접지형 플러그
    두번째 말단: 30 mm 벗겨진 상태, 도체 터미널 슬리브와 함께
  • PVC로 만들어진 다 목적 절연 테이프
  • 1단, 2단 또는 3단 피복 제거를 단 한 번에 수행
  • With space-saving female thread for use with metric cables or conduit glands.

응용 범위

  • To protect the connector insert from environmental influences.
  • For power supply connection of devices and machines in various applications.
  • Article names with the suffix "EMC" are specially designed for environments in which electromagnetic compatibility (EMC) is required.
  • Typical areas of application are electric motors and servo drives.
  • For use with housings of the EPIC® H-Q series.
  • Withstands high environmental and mechanical stresses.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료

  • 하우징: 아연 주조

보호 평가

  • IP 66

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.