EPIC® MC Coax-Contacts

EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

동축 케이블의 내부 도체와 외부 칼라는 납땜에 의해 접점에 접합

  • 50 ~ 75 ohms 접점 선택
  • 모든 접점은 고품질의 금도금 처리

CSA RU

품번 Article description Contact type 표면 케이블 타입 피스 / PU
납땜 체결
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU 메일 Au RG 58 CU 10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU 피메일 Au RG 58 CU 10
44429020
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU 메일 Au RG 180 BU 10
44429019
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU 피메일 Au RG 180 BU 10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU 메일 Au RG 187 AU 10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU 피메일 Au RG 187 AU 10
납땜/크림프 체결
11214200
MC SLEM COAX 메일 메일 Au RG 58 1
11219200
MC BLEM COAX 피메일 피메일 Au RG 58 1

제품 특성

  • 납땜 체결: 내부 컨넥터와 COAX 케이블의 외부 슬리브는 납땜으로 체결됩니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.