Coaxial cabels RGB

PC 및 CAD 워크 스테이션의 경우 프로세스 시각화. 고정 설치 또는 연속 굴곡 어플리케이션. 온도 범위 : -10 °C ~ + 80 °C

컬러 모니터용 연결용 케이블

Fire

Article number 제품 명칭 외부 직경 mm 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
고정 설치
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25 8 51 97
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8 9.7 60 132
고 유연성을 요구하는 적용환경
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4 10.8 29 100

장점

  • 낮은 근단누화로 보다 긴 전송 거리 보장
  • 적색 (R), 녹색 (G) 그리고 청색 (B) 색상 신호 전송

응용 범위

  • PC와 CAD 작업실에서의 색상 모니터 케이블, 프로세스 시각화
  • 방안의 고정 설치용도 (RGB CY..x Kx 0.4/1.8)
  • 전원 체인 내 매우 유연한 응용(energy 공급 체인) 그리고 연속적인 움직임을 가진 장비 내 용도 (RGB-FD..x Kx 0.6L/2.4)

제품 구성

  • 도체: 주석도금구리 전선
  • 유전체: 셀룰러 폴리올레핀
  • 외부 도체: 구리 편조 또는 주석 도금된-구리 전선 랩핑
  • 적색 (R), 녹색 (G), 청색 (B) 성분 - RGB 5 x Kx 0.4/1.8 적색, 녹색, 청색, 백색, 흑색
  • PVC 외피
    PUR 외피가 포함된 FD 버전

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: Koaxialkabel

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class 설명: 동축 케이블

상호 정전 용량

  • 60 nF/km

최소 곡률 반경

  • 15 x 외경

특성 임피던스.

  • 75 Ohm

온도 범위

  • -10 °C에서 +80 °C
  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.