Coaxial - RG

고정 설치 및 옥외용, 건조하거나 습진 장소, 조건부 유연하게 사용. 온도 범위 -55 ° C에서 + 250 ℃까지

기계 및 플랜트 엔지니어링 옥외용에 적합 열-저항성 내한성 자외선 저항

Fire

품번 제품 명칭 Characteristic impedance in ohm Capacity pF/m 전파 비율 (%) 작동 온도 50 Hz eff. kV 시험 전압 (kV) 내부 도체 재질 내부직경 Ø (mm) 유전체 물질 유전체 Ø 외부 도체 재료 외부 케이블 외피 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
특성 임피던스 : 50 ohm
2170000
RG-58 C/U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 5 CuLivz 0.9 PE 2.95 Cvz PVC 4.95 19.1 38
2170001
RG-174 A/U 50 +/- 2 Ω 101 66 1.5 2 StCuLibl 0.48 PE 1.52 Cvz PVC 2.8 5.4 12
2170002
RG-178 B/U 50 +/- 2 Ω 95 70 0.7 2 StCuLivs 0.3 PTFE 0.86 Cvs FEP 1.91 4.4 9
2170003
RG-188 A/U 50 +/- 2 Ω 95 70 1.5 2 StCuLivs 0.51 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.76 8.3 17.5
2170005
RG-213 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLibl 2.25 PE 7.25 Cbl PVC 10.3 75.8 157
2170006
RG-214 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLivs 2.25 PE 7.25 CvsCvs PVC 10.8 117.8 207
2170007
RG-223 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 3 CuMvs 0.89 PE 2.95 CvsCvs PVC 5.5 38.5 60
특성 임피던스 : 75 ohm
2170016
RG-6 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 2 5 StCuMbl 0.72 PE 4.7 Cbl PVC 8.4 72 120
2170009
RG-11 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 10.3 55.5 140
2170011
RG-11 A/U outdoor 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 12.1 55.5 170
2170012
RG-59 B/U 75 +/- 3 Ω 67 66 1.7 7 StCuMbl 0.6 PE 3.7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010
RG-187 A/U 75 +/- 3 Ω 65 70 1.5 2 StCuLivs 0.31 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.8 7.3 17
특성 임피던스 : 100 Ohm
2170008
RG-62 A/U 93 +/- 5 Ω 43 75 0.8 2 StCuMbl 0.65 PE 할로우 3.7 Cbl PVC 6.15 26 52

장점

  • 동축 케이블은 뒤틀림 방지 및 높은 대역폭 신호 수신의 감쇠를 가능하게 함
  • 높은 주파수

응용 범위

  • 건조하거나 습한 내부나 외부의 제한된 이동과 고정 설치를 위한 것
  • 라디오와 컴퓨터 시스템 뿐만 아니라 상업용 라이오 주파수 기술과 전자품 관련된 모든 응용 용도

제품 특성

  • 화염 저지력

제품 구성

  • 동축 케이블은 설계구조에 의해서 외부 간섭에 덜 민감함.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: Koaxialkabel

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class 설명: 동축 케이블

유전율

  • - 폴리에틸렌 (PE) 2.3
    -폴리에틸렌, 속이 빈 (PE-ho) 1.5
    - 폴리테트라플로로에틸렌 (PTFE) 2.1

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 6 x 외경

사양과 승인

  • MIL-DTL17 H와 유사

온도 범위

  • 고정 설치: PE 외피:
    -40°C에서 +80°C
  • 고정 설치: PVC 외피:
    -40°C에서 +80°C
    고정 설치: 풀루오 플라스틱
    -55°C에서 +250°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.