ETHERLINE® TRAY
Industrial Ethernet cable for general purpose installations, PLTC and CMG- approval acc. to UL and CSA, suitable for EtherNet/IP applications, 1 up to 10 Gbit/s data transmission
케이블 트레이에 보호된 사용을 위한 PLTC (전원제한 트레이 케이블)
Article number | 제품 명칭 | 각 도체별 AWG 와 페어 수 | 외부 직경 mm | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170472 | ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/1 | 4x2xAWG22/1 | 8.9 | 356.14 | 101 |
장점
- 다중 인증으로 인한 광범위한 응용 범위
- 4페어: 산업용 이더넷 10/100/1000Mbit/s
- 10Gbit/s에 대한 CAT.7 인증
응용 범위
- EtherNet/IP 어플리케이션에 적합
- 고정 설치
- Industrial machinery, plant engineering in the USA
- 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 용으로 사용될 수 있음.
- 배치 방법: 트렁킹, 덕트, 쟁반, 건물 라이저 설치
제품 특성
- 고 품질, 이중 차폐막은 높은 전자자기장 간섭 분야에서 송신 신뢰성을 보장한다
- 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
- 내유성 UL OIL RES I
인증
- UL 444 / CSA 22.2를 따른 c(UL)us Typ CMG (75°C)
- c(UL)us Typ PLTC acc. to UL 13
- IEC 61156-5에 따른 전기적 요구 사항
제품 구성
- 폴리올레핀 재질의 심선 절연
- EIA/TIA 568A, B와 일치하는 컬러코드화 된 것
- TP 구조
- PVC 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
최대 사용 전압
- (전력용이 아닙니다) 125 V
-
최소 곡률 반경
- 굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
- 고정 설치: 10 x 외경
-
특성 임피던스.
- 공칭 100 Ω IEC 61156-6
-
온도 범위
- 비정규적 유연한 사용: -25°C ~+80°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.