ETHERLINE® FIRE
절연 유지 기능이 있는 산업용 이더넷 케이블
산업용 이더넷 케이블 고정 설치용; 120분 동안 절연 무결성, 1Gbit/s
insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire
장점
- 케이블이 화재 발생 후 120분 동안
데이터를 계속 전송할 수 있도록 보장
(EN50200에 따름) - 고 품질, 이중 차폐막은 높은 전자자기장 간섭 분야에서 송신 신뢰성을 보장한다
응용 범위
- 화재 관련 도구를 사용하는 산업 분야
- 가연성이 높거나 화재가 발생하기 쉬운 구역
- 고정 설치 용도
- 실내 사용 용도
제품 특성
- Fire behaviour:
- Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
- Flame-retardant (IEC 60332-1)
- Fire retardant (IEC 60332-3-24)
- Low smoke density (IEC 61034-2) - Circuit integrity for data cables PH120 (120 minutes) acc. to EN 50289-4-16
제품 구성
- 연동 단선 도체
- 폴리올레핀 재질의 심선 절연
- 각 단열재는 특수 테이프 (방염 장벽)로 싸여 있습니다.
- 연합 : 페어는 2개의 선심으로, 연합은 4개의 페어로 코여짐
- 할로겐 프리와 난연 FRNC 외부 피복, 색상: 빨간색(RAL3000와 유사)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
최대 사용 전압
- (전력용이 아닙니다) 125 V
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치 : 15 x 외경
-
특성 임피던스.
- 공칭 100 Ω IEC 61156-5
-
온도 범위
- 고정 설치: -20 ~ 70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
- 상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.