ETHERLINE® ROBUST
유연한 사용
산업용 이더넷 케이블식품 및 음료용, Cat5e 및 Cat.7 PROFINET 케이블 Type B, 거친 환경용 특수 TPE 외피이있는 Profinet 케이블, 할로겐 프리 산업용 이더넷 케이블
- PROFINET 어플리케이션용
- 내화학성 우수
장점
- 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 내오존성, UV 저항성 보유
- 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 물질, 오일, 그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 내성
- 암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 양호한 저항성
- 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 및 냉각제에 대한 우수한 내성
- 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 경우
응용 범위
- 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
- 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 플랜트, 하수 작업
- 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
- EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 산업용 2차 및 3차 케이블링
제품 특성
- ISO 4892-2에 따라 UV-저항성
- 할로겐프리 재질
- 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
- EN 50396에 의한 오존 저항성
- IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
제품 구성
- 7-가닥 연합된 순동 도체
- 폴리올레핀 재질의 심선 절연
- 차폐: 주석도금동선 편조
- 특수 TPE 소재 외피
- 색상 : 흑색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 8 x 외경
- 굽힘: 10 x 외경
-
특성 임피던스.
- 공칭 100 Ω IEC 61156-6
-
온도 범위
- 고정 설치: -50°C에서 +80°C
- 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
- 상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.