ETHERLINE® TRAIN

이더넷 케이블 EN 50264-3-1 유형 XM에 따른 철도 어플리케이션의 높은 요구 사항

Industrial Ethernet cables for rolling stock industry and railway application, acc. to EN 50264

  • EN 50264-3-2 유형 XM 및 EN 45545-2 충족
  • Cat.5e 성능 최대 100/1000 MBit/s
    Cat.6A 및 Cat.7 10 GBit/s

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내유성 간섭 신호 자외선 저항

PROFINET EtherNetIP

Article number 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 절연 외경 (mm) 외부 직경 mm 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
Cat.5e, 2-pair version
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE 1x4xAWG22/7 1.5 6.5 30 62
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE 1x4x0,5/7 2 7.6 41 83
Cat.5e, 4-pair version
2170907
ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.2 7.7 38 76
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 38 75
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 43 75

장점

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 저항성
  • 확장된 온도 범위
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

응용 범위

  • 철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
  • 카메라 시스템, 승객용 인포테인먼트, 발권 시스템에 연결하기에 적합
  • 유분이 많은 환경 및 주변 온도가 높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성

  • EN/IEC에 따른 화재 발생 가능성:
    - EN 60754-1에 따른 할로겐 프리
    - EN 60754-2에 따른 부식성 가스가 없을 것
    - EN 60684-2에 따른 불소 없음
    - EN 50305에 따른 독성 가스 없음
    - EN 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
    - EN 60332-1-2에 따른 난연성
    - EN 60332-3-25에 따른 화염 전파 전파 없음
  • NF에 따른 화재 반응- 가스 독성 NF X 70-100- 낮은 연기 밀도 NF X 10-702- NF X 10-702에 따른 낮은 연기 밀도Cat. C1 and C2
  • 화학적 성질:
    - 내유성 EN 50264-1
    - 연료 저항성 EN 50264-1
    - 내산성 EN 50264-1
    - 알칼리성 저항성 EN 50264-1
    - 오존 저항성 EN 50264-3-2

인증

  • IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

제품 구성

  • 7-가닥 주석도금한 연선된 구리 도체
  • 폴리올레핀 재질의 심선 절연
  • Cat.5e: SF/UTP - 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 호일 적용
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP - 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
  • 외피: 전자빔 가교 고분자 화합물 EM 104
  • 외피 색상: 검정색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • (전력용이 아닙니다) 125 V

최소 곡률 반경

  • 굽힘: 10 x 외경
  • 고정 설치: 8 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1000 V
  • 코어/차폐간: 1000 V

특성 임피던스.

  • 공칭 100 Ω IEC 61156-6

온도 범위

  • 고정 설치: -45°C ~ +90°C
  • Flexing: -35°C up to +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
  • 상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.