ETHERLINE® ACCESS PNF
Industrial PROFINET® Switches in compact design
장점
- compact design with high port density
- easy Configuration via web-interface
- space saving and industrial grade DIN rail mounting
응용 범위
- industrial application
- PROFINET®-networks
제품 특성
- PROFINET® switches with 4, 8 and 16 ports
- PROFINET® Conformance Class B
- Prioritization of PROFINET® telegramms
- Neighbourhood detection LLDP
- RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
power supply
- DC 24 V (18-30 V DC)
보호 평가
- IP20
온도 범위
- -40°C ~ +75°C
- PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.