ETHERLINE® ACCESS M

Industrial managed Ethernet switches

스마트 팩토리의 이더넷 기반 솔루션을 위한 산업용 네트워크 스위치

  • 다중화 전압 공급
  • 견고한 금속 하우징 및 캡 레일 장착
  • 환기 장치가 없음 - 정비 불필요

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링

CEUL

Article number 제품 명칭Typenumber of ports
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GENManaged-
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GENManaged8
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFPManaged-
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFPManaged-

장점

  • 빠른 설치와 적은 고장 시간으로 전체 운영 비용을 절감
  • 가장 유연하고 전 세계에서 이용 가능한 단일 업체 솔루션

제품 특성

  • 20ms 이내로 재구성 가능하고 쉽게 설치할 수 있는 다중화 네트워크
  • RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
  • 패킷 버퍼 크기: 1Mbit
  • 지원하는 프로토콜: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • 다중화 전압 공급: 24VDC

Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • 충격 IEC 60068-2-27
  • 자유 낙하 IEC60068-2-32
  • 진동 IEC 60068-2-6

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class 설명: 스위치 네트워크

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class 설명: 스위치 네트워크

power supply

  • DC 24 V (18-30 V DC)

보호 평가

  • IP 40

온도 범위

  • -40°C ~ +75°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.