ETHERLINE® ACCESS NF

Industrial NAT router with firewall function

스마트 팩토리의 이더넷 기반 솔루션을 위한 산업용 네트워크 스위치

  • compact design
  • Tailor-made solution

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링

CEUL

Article number 제품 명칭Typenumber of portsMTBF in years
21700141
ETHERLINE® ACCESS NF04TManaged->14.01

장점

  • compact design with high port density
  • reduced installation effort in existing networks
  • easy Configuration via web-interface
  • space saving and industrial grade DIN rail mounting

응용 범위

  • industrial networks

제품 특성

  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • NAT (Basic NAT, NAPT) and port forwarding
  • integrated Firewall feature
  • Network Segmentation - IP ranges in NAT mode possible - from firmware V1.08.400

Norm references / Approvals

  • UL 61010

power supply

  • DC 24 V (18-30 V DC)

보호 평가

  • IP20

온도 범위

  • -40°C ~ +75°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.