SKINTOP® INOX SC
SKINTOP® INOX EMV, 표면이 매끄럽고 부식에 강한 스테인레스 스틸 케이블 그랜드, 컴팩트 한 디자인, 해수 저항 기능
- 컨팩트한 디자인으로 설계된 스테인레스 스틸 버전
- 최적 EMC 보호
장점
- 부드러운 표면 – 모서리 없음
- 최적 디자인
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
- 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
응용 범위
- 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
- 제약 산업
- 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)
- 육상 및 연안용
- 병입 공장 및 양조장
인증
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - DIN EN 1672-2
기계 설계 지침 - ECOLAB®
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준 - NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다
-
재료
- Body: stainless steel V4A
(1.4404 / 316L)
Insert: polyamide
Sealing: silicone
O-Ring: silicone - 할로겐프리
-
보호 평가
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.