SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, 표면이 매끄럽고 부식에 강한 스테인레스 스틸 케이블 글랜드, 컴팩트한 디자인, 해수 저항

  • 컨팩트한 디자인으로 설계된 스테인레스 스틸 버전
  • 식품 생산 중 물 튀김 구역에서 사용 가능

식음료 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 할로겐프리 기계적 저항성 내온도성

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6.5 5
53806740
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806741
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806742
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806743
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806744
M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806745
M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,5 3 - 5 16 29.3 6.5 5
53806750
M 16 x 1,5 5 - 7 20 32.4 7 5
53806751
M 20 x 1,5 6 - 10 24 35.5 8 5
53806752
M 25 x 1,5 7 - 13 29 39.2 8 5
53806753
M 32 x 1,5 8 - 15 36 44.6 9 5
53806754
M 40 x 1,5 15 - 23 45 51.2 9 5
53806755
M 50 x 1,5 22 - 29 54 56.2 10 5

장점

  • 내부식성
  • 해수 저항성
  • 부드러운 표면 – 모서리 없음
  • 최적 디자인
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 육상 및 연안용
  • 병입 공장 및 양조장
  • 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)

인증

  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
  • DIN EN 1672-2
    기계 설계 지침
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • Body: stainless steel V4A
    (1.4404 / 316L)
    Insert: polyamide
    Sealing: silicone
    O-Ring: silicone
  • 할로겐프리

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.