SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® SOLAR 태양광 어플리케이션 케이블 글랜드

  • Cable gland for photovoltaik applications, based on EN 62444, EN 50548 and UL 1703
  • 확장된 온도 범위

CEcRUus

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® SOLAR plus
53113321
M 12 x 1,55.4 - 71537.515100
53113331
M 16 x 1,57 - 91934.08100

장점

  • UV 와 오존-저항성
  • UL 746 C - UL F1 실외 환경 사용
  • 고응력 완화
  • 영속 진동 보호
  • UL 94V-0 / 94-5VA에 의거한 매우 높은 난연성

응용 범위

  • 태양광 설비

Norm references / Approvals

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: 실리콘
    O-링: 실리콘

시험

  • UL 1703/UL 746 C에 의거한 냉온 충격 테스트

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.