SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, 황동 케이블 글랜드, 저온에서 정전기 방지 및 충격 방지, 화학 공업용 360° 스크린 접촉

NEW: Now also available in size M16x1.5

오일 및 가스화학적 저항성 우수기계적 저항성최적 변형 방지신뢰도다양한 승인 인증

CEEXDNVIECEx

품번 Article designation / size외부 Ø (mm), from - to편조(mm) 이상의 최소 Ø ,SW (mm)Thread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110022
M 16 x 1,54.5 - 10220710
52110029
M 20 x 1,57.0 - 13.0324810
52110023
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
52110024
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
52110025
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
52110026
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
52110027
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
52110028
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,56.9 - 8.9522610

장점

  • 최대 신뢰성
  • 최대 신뢰성
  • 다른 어떤 시스템보다 더 빠르고 덜 복잡한 조립
  • 최대 신뢰성
  • Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.

응용 범위

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
  • For use on devices, machines and systems with protection type "protection by housing" ("t").
  • 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
  • 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 보다 작은 케이블 클램핑 범위를 포함하기 위한 EMC 접지 슬리브를 가진 SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX 디자인
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX 는 IECex 인증 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

재료

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    바디: 니켈 도금 청동
    인서트: 특별한 폴리아미드
    EMV-Brush: 청동
    씰링: 특별한 엘라스토머
    O-링: 특별한 엘라스토머
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    바디: 니켈 도금 청동
    접지 슬리브: 청동
    씰링: 특별한 엘라스토머
    O-링: 특별한 엘라스토머

시험

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C에서 +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.