SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX 방진

조립 시간 신뢰도

CE EX IECEx

품번 Article designation / size 가시 높이 (mm) PU
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0 50
54113023
M 20 ATEX 5.0 50
54113033
M 25 ATEX 5.0 50
54113043
M 32 ATEX 5.5 25

장점

  • 폭발의 위험이 있는 지역에서 영구적이고 안전한 씰링
  • 조립 간편
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • SKINTOP® SDVR-M is used together with SKINTOP® MSR-M ATEX or SKINTOP® KR-M ATEX plus (blue)
  • 장비 그룹 II / 범주 2G+1D

주의

  • 폭발 위험을 가진 지역의 외부, 또는SKINTOP® ST-M 과SKINTOP® MS-M의 조합에 적합

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

재료

  • CR

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -30°C에서 +70°C
    단기: 최대 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.