SKINDICHT® SVRN
SKINDICHT® SVRN, 6각형 피팅이 있고 높은 기계적 안정성과 최적의 변형 제거가 있는 PG 케이블 글랜드
장점
- 높은 기계적 안정성
- 최적 변형 방지
응용 범위
- 육각형 모양으로 플랫 스패너를 이용하여 빠른 조립을 위한 황동 케이블 글랜드
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
씰링 링: CR
보호 평가
- IP 54
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.