SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, PG 씰링 링과 6각형 피팅이 절개되어 있는 케이블 글랜드

튼튼함

CE

품번 Article designation / size 절개된 씰링 링 ØF (mm) SW1/SW2 mm 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SVRE
52005540
SVRE 9 5/8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000310
SVRE 11 7/10/12.5 20.0 / 18.0 22.6 6 50
52000320
SVRE 13,5 7/10.5/13/16 22.0 / 20.0 26.1 6.5 50
52000330
SVRE 16 8/10.5/13.5/16 24.0 / 22.0 27.1 6.5 50
52000340
SVRE 21 11/15/18/20 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000350
SVRE 29 19/23/27/31 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000360
SVRE 36 25/28/31/35 50.0 / 47.0 38.6 9 20
52005550
SVRE 42 35.5/39/42.5/46 57.0 / 54.0 43.6 10 10
52005560
SVRE 48 40.5/44/47/50.5 64.0 / 60.0 45.1 10 10

장점

  • 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
  • 더 적은 크기는 재고로 보관되어야 함

응용 범위

  • 육각형 모양 및 다양한 씰링 링에 맞는 황동 케이블 글랜드

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공가능
    PG 11 에서 36까지 VITON® 새겨진 링과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    갈라진곳 씰링: CR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.