SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, 높은 스트레인 릴리프 및 부드러운 케이블 클램핑 기능이 있는 방수 PG 특수 씰링 황동 케이블 글랜드

최적 변형 방지 튼튼함 방수

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW 1/2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/5 3.8 - 4.8 14 26.0 5 50
52002550
SHV 9/9/6 4.8 - 5.8 17 28.5 6 50
52002540
SHV 9/9/7 5.8 - 6.8 17 28.5 6 50
52002570
SHV 11/11/7 5.8 - 6.8 20 31.0 6 25
52002560
SHV 11/11/9 6.8 - 8.8 20 31.0 6 25
52010650
SHV 13,5/9/9 6.5 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52010660
SHV 13,5/9/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52010670
SHV 13,5/11/9 6.8 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52010680
SHV 13,5/11/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52002600
SHV 13,5/13,5/9 6.8 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52002590
SHV 13,5/13,5/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52010690
SHV 16/11/11 8.5 - 10.8 24 35.0 6.5 25
52010700
SHV 16/11/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52010710
SHV 16/11/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52010720
SHV 16/13,5/11 8.5 - 10.8 24 35.0 6.5 25
52010730
SHV 16/13,5/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52010740
SHV 16/13,5/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52002640
SHV 16/16/11 8.5 - 10.8 24 35.0 6.5 25
52002630
SHV 16/16/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52002620
SHV 16/16/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52010750
SHV 21/16/16 13.3 - 15.6 30 40.0 7 25
52010760
SHV 21/16/18 15.8 - 17.8 30 38.0 7 25
52010770
SHV 21/16/20 17.5 - 19.8 30 38.0 7 25
52002670
SHV 21/21/16 14.8 - 15.8 30 38.0 7 25
52002660
SHV 21/21/18 15.8 - 17.8 30 38.0 7 25
52002650
SHV 21/21/20 17.5 - 19.8 30 38.0 7 25
52002710
SHV 29/29/22 19.5 - 21.8 40 44.5 8 10
52002700
SHV 29/29/24 21.8 - 23.8 40 44.5 8 10
52002690
SHV 29/29/26 23.8 - 25.8 40 44.5 8 10

장점

  • 방수
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 튼튼함
  • 고응력 완화

응용 범위

  • 원뿔 모양의 씰링 성분을 가진 방수 케이블 글랜드
  • 펌프
  • 플로터 스위치

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • 적절한 액세서리: SKINDICHT® SHV 씰링 원뿔 타입
  • 주문 예 :
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = PG 나사 압축 스크류9 = PG 연결 스레드9 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 콘: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.