SKINDICHT® SHV FKM
장점
- 고온용
- 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
- 방수
- 고응력 완화
- 튼튼함
응용 범위
- 방수 및 특수 원추형 FKM 씰링 요소가있는 내열 케이블 글랜드
- 벽돌공장
- 하수 처리 플랜트
- 자동차 세차장
주의
- Example order designation:SHV-FKM 13.5 / 9 / 1113.5 = PG thread of compression screw9 = PG connection thread11 = clear opening of sealing cone
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
씰링 콘: FKM
O-링: FKM -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
-
온도 범위
- -20°C to +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.