SKINDICHT® CN
SKINDICHT® CN, 오일, 산 및 화학물질 내성 및 높은 기계적 응력을 위한 해수 저항 PG 케이블 글랜드
유연함, -40°C까지
장점
- 고온용
- 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
- 해수 저항성
- 높은 기계적 응력 용도
- 높은 내부식성
응용 범위
- 거친 조건에서 사용하도록 특별히 고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 케이블 글랜드
- 제약과 석유 산업
- 연안 섹터
- 풍력 플랜트
- 벽돌공장
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- SKINDICHT® SM CrNi 을 위한 적절한 카운터 너틀르 찾으려면 차트 참조
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
요청시
- TPE 씰링
-
재료
- 바디: DIN에 의거한 크롬니켈강
물질 no. 1.4305
씰링: FPM
O-링: FPM -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- -40 ~ 200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.