SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, 고온, 방수 및 오일, 산 및 화학물질 저항용 견고한 특수 씰링 케이블 글랜드

튼튼함 내온도성 방수

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm 쓰레드(thread) PG 기능 SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 명확한 오프닝 F (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,5 3.8 - 4.8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105440
M 16 x 1,5 4.8 - 5.8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 6.0 50
52105450
M 16 x 1,5 5.8 - 6.8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 7.0 50
52105460
M 20 x 1,5 5.8 - 6.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105470
M 20 x 1,5 6.8 - 8.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105480
M 20 x 1,5 8.5 - 10.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105490
M 20 x 1,5 6.8 - 8.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105500
M 20 x 1,5 10.8 - 12.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105510
M 20 x 1,5 13.8 - 14.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105520
M 25 x 1,5 15.8 - 17.8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 18.0 25
52105530
M 25 x 1,5 17.5 - 19.8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 20.0 25
52105540
M 32 x 1,5 19.5 - 21.8 29 40.0 / 40.0 44.5 8 22.0 10

장점

  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
  • 방수
  • 고응력 완화
  • 튼튼함

응용 범위

  • 방수 및 특수 원추형 FKM 씰링 요소가있는 내열 케이블 글랜드
  • 벽돌공장
  • 하수 처리 플랜트
  • 자동차 세차장

제품 구성

  • 1 피팅
  • 2 워셔
  • 3 FKM-Dichtkonus
  • 4 청동 원뿔콘
  • 5 프레스 스크류

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • 예시:
    SHV-M-Viton® 20/11/7
    20 = 미터식 연결 스레드
    11 = PG 기능 스레드
    7 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 콘: FKM
    O-링: FKM

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C to +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.