SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, 가장작은 도체 사이즈 및 높은 포장 밀도, 부드러운 케이블 클램핑 및 높은 수준의 보호를 위한 케이블 글랜드

Lapp의 보완 자동화 요소공간 요구 사항

CE

품번 Article designation / sizeClamping range ØF mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm명확한 오프닝 F (mm)피스 / PU
SKINDICHT® MINI NBR
52001860
M 6 x 12 - 3919.753.050
52001880
M 8 x 13.5 - 5.51121.555.550
52001895
M 10 x 15.5 - 71422.357.450

장점

  • 높은 보호 정도
  • 가장 작은 도체 크기 용도
  • 낮은 높이
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 높은 밀폐 밀도

응용 범위

  • 제한적 조립 공간이 제공되는 곳에 사용하는 용도
  • 센서
  • 측정과 제어기술

제품 특성

  • Suitable for use in oily surroundings

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 토크 권장 사항
    M 6 x 1 1.5 Nm
    M 8 x 1 3.0 Nm

재료

  • 몸체: 니켈 도금 구리
    씰링: CR/NBR

보호 평가

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.