SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG, 오일, 먼지 및 물에 강한 밀봉 링, 견고한 밀봉, 오존 및 자외선 저항, PG 나사산

자외선 저항

품번 Article designation / size내부 Ø x 두께 Ø (mm)피스 / PU
SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010
PG 710.0 x 1.5100
53102011
PG 913.0 x 1.5100
53001020
PG 1116.0 x 1.5100
52005740
PG 13,518.0 x 1.5100
53001030
PG 1620.0 x 1.5100
52005750
PG 2126.0 x 2.0100
53001040
PG 2934.0 x 2.050
52005760
PG 3644.0 x 2.050
53001050
PG 4250.0 x 2.050
52005770
PG 4855.0 x 2.050

장점

  • 오일, 먼지와 물에 대한 저항성

응용 범위

  • 글랜드나 유사 부품의 체결 쓰레드에 외부의 물질과 액체에 저항을 위한 신뢰성 있는 실링.

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • NBR

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.